제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/0d6215bf-c71e-434e-948f-c66d6aac7074
홈
카테고리
주방
수도꼭지
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
사용 불가: 미국
LAUFEN
팔로우
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout
다운로드
사양
사양
Projection 225 mm, swivel spout
기술 사양
기술 사양
특징 참조
HF905432100000
제품군
Twinplus
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-03-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905432100000
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
리히텐슈타인
스위스
비슷한 제품
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
다운로드
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
다운로드
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
다운로드
Kohler
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
다운로드
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
다운로드
Kohler
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
다운로드