제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/2b9ed387-4699-4cba-b037-6b2cbeb75349
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
사용 불가: 미국
LAUFEN
팔로우
Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
Showerstation for Simibox 1-Point, rainshower Ø 247 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
다운로드
사양
사양
Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
기술 사양
기술 사양
특징 참조
HF980356100000
제품군
Twin
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-03-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980356100000
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명
Showers
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
지역 가용성
유럽
리히텐슈타인
스위스
비슷한 제품
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
다운로드