제품 게시
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
기술 사양
  • 특징 참조H210189
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류Shower trays
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)34
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 주 재료주조 대리석
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers