제품 게시
LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
LAUFEN

LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic

Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
사양
  • Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
기술 사양
  • 특징 참조H233080
  • 제품군LUA
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs