제품 게시
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
기술 사양
  • 특징 참조H517CL4-1041
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks