제품 게시
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
    LAUFEN

    MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right

    Washbasin, undersurface ground, shelf right
    기술 사양
    • 특징 참조H818111
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류MEDA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)17
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks