제품 게시
ILBAGNOALESSI  Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve

Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
기술 사양
  • 특징 참조H818974
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks