제품 게시
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact
사양
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
기술 사양
  • 특징 참조H820113
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)355
  • 너비(mm)490
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures