제품 게시
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    사양
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    기술 사양
    • 특징 참조H820863
    • 제품군Toilets
    • 제품분류PRO X
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)345
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 설명WC suites
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets