제품 게시
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
사양
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
기술 사양
  • 특징 참조H823332
  • 제품군Toilets
  • 제품분류KARTELL• LAUFEN
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)370
  • 너비(mm)430
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets