제품 게시
THE NEW CLASSIC Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part

Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part
기술 사양
  • 특징 참조H873853
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)46
  • 너비(mm)220
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
  • OmniClass 번호23-31 25 21
  • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers