제품 게시
INEOLINK washbasin element 1120 simibox
LAUFEN

INEOLINK washbasin element 1120 simibox

PreWall washbasin element INEOLINK 1120 for simibox
기술 사양
  • 특징 참조H9101110000001
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)135
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)7.09
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011369
  • ETIM 이름Double wall/built-in element washbasin
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING