제품 게시
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
사양
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
기술 사양
  • 특징 참조LG-FASCLIC-AUTO
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2018-04-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)54
  • 깊이(mm)3000
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • ETIM 코드EC000047
  • ETIM 이름Cable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC 이름Power distribution units PDUs
  • UNSPSC 코드39121017
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 설명Cable trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-37 11 13
  • OmniClass 제목Communication Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution