제품 게시
Milo bench/shelf
Lekolar

Milo bench/shelf

Play furniture in plywood for children 1-4 years. Can be used as a bench, shelf and table. Birch and white pigmented is in plywood. The other color choices are in laminate, which is extremely durable and excellent in harsh environments. Stacking easily.
기술 사양
  • 특징 참조80987
  • 제품군Milo
  • 제품분류Play furniture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)270
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56