제품 게시
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
    Lekolar

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Snakes different modules make it easy to furnish for different learning situations. Section with back. Dimensions: Seat height 43 cm. W85xD70xH115 cm. Cold foam. Legs silver lacquered, RAL 9006. Upholstered in standard fabric X2.
    기술 사양
    • 특징 참조81982
    • 제품군Snake
    • 제품분류Sofa
    • 게시일2020-12-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1150
    • 너비(mm)850
    • 깊이(mm)700
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (28)
    별점 4.3/5 4.3 (20)
    별점 4.4/5 4.4 (33)
    별점 4.3/5 4.3 (35)