제품 게시
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    기술 사양
    • 특징 참조89724
    • 제품군Audimax
    • 제품분류Bench
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-10-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)797
    • 너비(mm)1180
    • 깊이(mm)728
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 4.5/5 4.5 (57)
    별점 1.7/5 1.7 (19)
    별점 4.8/5 4.8 (14)
    별점 3.2/5 3.2 (6)