제품 게시
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
    Lekolar

    Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg

    Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B85xD70xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
    사양

    기술 사양
    • 특징 참조hornmodul-snake-45-grader-lag-rygg
    • 제품군Snake
    • 제품분류Sofa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1150
    • 너비(mm)850
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품