제품 게시
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
기술 사양
  • 특징 참조sittmodul-snake-500-lag-rygg
  • 제품군Snake
  • 제품분류Sofa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1150
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)620
관련성
  • 주 재료직물
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품