제품 게시
Wing
Wing
    LEMA

    Wing

    A sinuous and light form for the Wing lounge chair, a delicate petal in wood which rests on four metal legs for an elusively vintage look. The structure highlights the grain of the wood, a precious and material element in pure Lema style. The seat-back in light wood is supported by an actual backbone in solid wood.
    기술 사양
    • 특징 참조Wing
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-01-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)715
    • 깊이(mm)620
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구

    지역 가용성

    유럽