제품 게시
TM-820B-LF
보관됨

TM-820B-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
사양
  • Inlets: 1" Outlet: 1 1/4" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 89 Overall Width: 14.5" Overall Height: 23" Overall Depth: 8"
기술 사양
  • 특징 참조tm820BLF
  • 제품군Pipe structures
  • 제품분류Water temperature control stations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-02-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 설명Control valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 13.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Control Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 29
  • OmniClass 제목Mixing Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING