제품 게시
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    보관됨

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    사양
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    기술 사양
    • 특징 참조CMGB220
    • 제품군Clôture
    • 제품분류Clôture Mobile
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2050
    • 너비(mm)1890
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)32
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_14
    • Uniclass 2015 설명Fence systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 31 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fences and Gates
    • OmniClass 번호23-11 25 19
    • OmniClass 제목Fences
    • CSI 단일 형식 II 코드G
    • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK