제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
libertypumps/products/7db9df30-6622-47c1-9b98-3930c10f159c
홈
카테고리
배관
펌프
3LE07 Series, 7.5HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
다음에서 사용 가능 미국
Liberty Pumps
팔로우
3LE07 Series, 7.5HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
7.5 hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
libertypumps-3le07
제품군
Plumbing
제품분류
Pumps
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-03-26
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le07-series
설치 안내
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
기술 설명
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE07-Series_TD.pdf
관련성
관련성
주 재료
Cast iron
부 재료
스테인레스강
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 펌프
UNSPSC 이름
Pumps
UNSPSC 코드
401515
Uniclass 2015 코드
Pr_65_53
Uniclass 2015 설명
Pump products
OmniClass 번호
23-27 17 00
OmniClass 제목
Pumps
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
다운로드
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
다운로드
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
다운로드
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
다운로드
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
다운로드
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
다운로드