제품 게시
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

별점 4.9/54.9(7 리뷰)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

사양
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
기술 사양
  • 특징 참조libertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Pumps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 설명Automatic condensate pumps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 21 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Automatic Condensate Pump Units
  • OmniClass 번호23-27 17 00
  • OmniClass 제목Pumps