제품 게시
XLGV15 - XLGH15 Series, 15HP, Hazardous Location Grinder Pump
XLGV15 - XLGH15 Series, 15HP, Hazardous Location Grinder Pump
    Liberty Pumps

    XLGV15 - XLGH15 Series, 15HP, Hazardous Location Grinder Pump

    15 hp Grinder Pump

    Hazardous Location

    • V-Slice® Cutter Technology
    • Dual seal
    • 2.5” and 3” ANSI® horizontal discharge
    기술 사양
    • 특징 참조libertypumps-xlgv15
    • 제품군Plumbing
    • 제품분류Pumps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Cast iron
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
    • UNSPSC 이름Pumps
    • UNSPSC 코드401515
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_53
    • Uniclass 2015 설명Pump products
    • OmniClass 번호23-27 17 00
    • OmniClass 제목Pumps