제품 게시
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 reducers
사양
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
기술 사양
  • 특징 참조KIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • 제품군HERCULES
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26

지역 가용성

유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카