제품 게시
(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Wall Mount Exterior
LSI Industries

(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Wall Mount Exterior

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-ad_out_wm
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Wall Mount Exterior
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)13.5
  • 너비(inches)11
  • 깊이(inches)5.15
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Wall fixture
  • UNSPSC 코드39111503
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다