제품 게시
(MPH) Mirada Post Top High Lumen Area Light
LSI Industries

(MPH) Mirada Post Top High Lumen Area Light

The Mirada Post Top (MPH) interweaves modern urban aesthetics and exceptional performance. With superior distributions, high product configurability and intelligent controls, the innovative Mirada Post Top (MPH) boasts up to a peerless 72k+ delivered lumens, while delivering a desirable super-efficient 135LPW+ platform.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-mph_out_area
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Area Lights
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)33.06
  • 너비(inches)20
  • 깊이(inches)20
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료Silicone
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)60
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다