제품 게시
(SMW) Commercial Wall Pack Small
LSI Industries

(SMW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The medium size features up to 10,000 delivered lumens at 131 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-smw
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Wall Mount Exterior
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)11.26
  • 너비(inches)13.1
  • 깊이(inches)5.57
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료Silicone
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)8
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring