제품 게시
(XIG) Inground Light - Landscape
LSI Industries

(XIG) Inground Light - Landscape

The LSI XIG in grade fixture is designed to provide uplighting for architectural and landscape features. The XIG delivers exceptional lighting performance with optimized beam control and external aiming adjustability. Its modular design ensures easy installation and its compact size is compatible with shallow site requirements

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-xig
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Landscape
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-04-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)7.13
  • 너비(inches)4.5
  • 깊이(inches)7.13
관련성
  • 주 재료Composite
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)28
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Landscape Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring