제품 게시
(XPWS3) Patriot Wall Sconce
LSI Industries

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Environmentally friendly and energy efficient, LSI’s LED Patriot Wall Sconce delivers exceptional uniformity with zero uplight to create a brighter environment with less glare, making it ideal for entrance, egress and security lighting. This wall-mounted fixture features a one-piece, die-cast aluminum housing with sweeping curves and distinctive architectural lines to enhance any site.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-xpws3
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Wall Mount Exterior
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-04-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)8
  • 너비(inches)19.25
  • 깊이(inches)12.81
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)30
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000346
  • ETIM 이름Building site lighting luminaire
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring