제품 게시
(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light
LSI Industries

(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

LSI’s ZONE™ LED sports light is a game changer for court lighting applications. ZONE features a sleek low profile design and high performance LEDs paired with precise silicone optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by up to 75%.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-znl
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Sports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.44
  • 너비(inches)25
  • 깊이(inches)47.75
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료Silicone
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)55
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다