제품 게시
(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light
LSI Industries

(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

LSI’s Zone Slice Fixture is a game changer for both new customers and those with a long history of using LSI Sports Fixtures. With its low profile housing and similar form factor to old fixtures such as the Courtblade it is perfect for retrofit opportunities. LSI utilizes silicone optics and top notch lumen output in a medium sized housing to provide an affordable way to offer top notch light levels and uniformity on your court.

Ideal Applications: Pickleball Court, Tennis Court, Outdoor Basketball Court

기술 사양
  • 특징 참조lsi-znx
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Sports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.94
  • 너비(inches)16
  • 깊이(inches)28.69
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료Silicone
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)30
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다