제품 게시
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Lutron Electronics에 문의하기

    사양
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    기술 사양
    • 특징 참조lutron-architrave-keypad
    • 제품군Lighting Controls
    • 제품분류HomeWorks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)3.82
    • 너비(inches)1.29
    • 깊이(inches)2.75
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - Controls
    • IFC 분류객체
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 36.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass 번호23-35 37 17
    • OmniClass 제목Dimmer Control Switches

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다