제품 게시
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Lutron Electronics에 문의하기

    사양
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    기술 사양
    • 특징 참조lutron-vive-receptacles
    • 제품군Lighting Controls
    • 제품분류Vive by Lutron
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4.7
    • 너비(mm)2.9
    • 깊이(mm)1.8
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - Controls
    • UNSPSC 이름Electrical receptacles
    • UNSPSC 코드39121406
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical Controls and Relays
    • OmniClass 번호23-35 27 11
    • OmniClass 제목Electrical Receptacles