제품 게시
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

기술 사양
  • 특징 참조lutron-qsps-dh-dinpower
  • 제품군Distribution Boards and Control Panels
  • 제품분류Sivoia® QS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.56
  • 너비(inches)3.56
  • 깊이(inches)2.44
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 변압기
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 22 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Low-Voltage Transformers
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다