제품 게시
QS Link Junction Box Power Supply

QS Link Junction Box Power Supply

The QS J-Box power supply (QSPS-J-1-35V) is a 35 V hard wired power supply that is used with Lutron QS lighting and shading devices.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

기술 사양
  • 특징 참조lutron-qsps-jbox
  • 제품군Distribution Boards and Control Panels
  • 제품분류Sivoia® QS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.4
  • 너비(inches)4.1
  • 깊이(inches)4.3
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 변압기
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 22 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Low-Voltage Transformers
  • OmniClass 번호23-35 31 11
  • OmniClass 제목Power Supply Devices

지역 가용성

북미
미국
캐나다