제품 게시
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

기술 사양
  • 특징 참조lutron-qspsy
  • 제품군Shades
  • 제품분류Sivioia QS Wireless
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)18
  • 너비(inches)10.88
  • 깊이(inches)4.19
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls
  • IFC 분류전기 소자
  • UNSPSC 이름Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC 코드391213
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 설명Control panels
  • OmniClass 번호23-35 25 23
  • OmniClass 제목Electrical Control Panels