제품 게시
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

기술 사양
  • 특징 참조lutron-quantum-dinrail
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Quantum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Panelboards
  • OmniClass 번호23-27 15 21 11
  • OmniClass 제목Building Lighting Control Panel

지역 가용성

북미