제품 게시
NIGHT TABLE WITH MINI-BAR CUOIO
Marie Maison

NIGHT TABLE WITH MINI-BAR CUOIO

별점 4.5/54.5(6 리뷰)

"CUOIO" COLLECTION
NIGHT TABLE FRIGOBAR ( MINI-BAR INCLUDED) IN DECORATED LEATHER, 1 DOOR AND 2 DRAWERS; 

STRUCTURE IN POPLAR AND / OR OKOUME 'PLYWOOD WORKED SHEEP COATING

MEASURE cm: 70x50x65.

기술 사양
  • 특징 참조night_table_minibar
  • 제품군Night Table
  • 제품분류Night table with minibar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)650
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료가죽
  • 부 재료합판
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 00
  • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드E
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
비슷한 제품

별점 3.9/5 3.9 (37)
별점 3.7/5 3.7 (24)
별점 4.5/5 4.5 (19)
별점 3.2/5 3.2 (42)
별점 3.6/5 3.6 (5)
별점 3.4/5 3.4 (14)