제품 게시
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

기술 사양
  • 특징 참조hv2-air-curtain-unheated
  • 제품군Air Curtains
  • 제품분류HV2 (High Velocity 2) Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 에어 커튼
  • IFC 분류에어 터미널
  • ETIM 코드EC010067
  • ETIM 이름Air curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 설명Air curtains
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 34 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Curtains
  • OmniClass 번호23-33 31 11 13
  • OmniClass 제목Non Heated Air Curtains