제품 게시
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™)

Only Mars brings industry advancements such as the noise-reducing QuietPro™ that boasts half the perceived noise output of traditional air curtains via an internal dampening design and anti-vibration technology. An elliptical shape enhances the most refined settings without any compromise on the rigorous Mars performance standards. The unit boasts a lightweight anodized aluminum finish and an airfoil directional vane to minimize air performance loss.

기술 사양
  • 특징 참조qp10-air-curtain-electric
  • 제품군Air Curtains
  • 제품분류QP (QuietPro™) Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-24
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 에어 커튼
  • IFC 분류에어 터미널
  • ETIM 코드EC010007
  • ETIM 이름Electric air curtain
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 설명Air curtains
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 34 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Curtains
  • OmniClass 번호23-33 31 11 11
  • OmniClass 제목Heated Air Curtains

지역 가용성

북미