제품 게시
STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

STD2 Series with UVC

With scientifically proven germicidal capabilities and 99.99%-100% surface kill rate via UVC/UVV bulbs, the Mars UVC®® eradicates pathogens, reduces VOC odors, and provides the assurance of superior sanitation. In addition, Mars UVC®® sterilizes up to 99.99% of airborne bio-contaminants with multiple passes. It reduces accumulation of pathogens on the exposed surface of the air curtain’s internal components and minimizes pathogen redistribution.

기술 사양
  • 특징 참조std2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • 제품군Air Curtains
  • 제품분류CA (Clean Air) Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 에어 커튼
  • IFC 분류에어 터미널
  • ETIM 코드EC010067
  • ETIM 이름Air curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 설명Air curtains
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 34 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Curtains
  • OmniClass 번호23-33 31 11 13
  • OmniClass 제목Non Heated Air Curtains

지역 가용성

북미