제품 게시
Ultimate Corner Windows
Marvin

Ultimate Corner Windows

별점 3.3/53.3(8 리뷰)

Ultimate Corner windows make the most of panoramic views, creating a design focal point from both interior and exterior perspectives.  This striking feature window maximizes views and captures light from multiple directions with a clean aesthetic and minimal visual disruption.

Features:  Available in sizes as large as 7 feet wide and 12 feet high;  Clean lines at corner connection emphasize shape and view;  Available in symmetrical and asymmetrical configurations.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

기술 사양
  • 특징 참조marvin_sscw
  • 제품군Signature
  • 제품분류Ultimate Windows
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-12
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Corner Window
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98
  • Uniclass 2015 설명Window units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

북미 오세아니아 유럽 아시아