제품 게시
H–Beam
H–Beam
H–Beam
    Masonite Beams

    H–Beam

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)
    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    기술 사양
    • 특징 참조hbeam
    • 제품군Construction
    • 제품분류Beam
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Beams & Lintels
    • UNSPSC 이름Beams
    • UNSPSC 코드301017
    • Uniclass 2015 코드EF_20_20
    • Uniclass 2015 설명Beams
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 06 10.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Beam Schedule
    • OmniClass 번호23-13 35 11 13 13
    • OmniClass 제목Beams

    지역 가용성

    유럽
    건지
    노르웨이
    덴마크
    맨섬
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    아이슬란드
    아일랜드
    영국
    올란드 제도
    페로 제도
    핀란드