제품 게시
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    사양
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    기술 사양
    • 특징 참조mattONE-architrave
    • 제품군walls
    • 제품분류horizontal reinforcement
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    관련성
    • 주 재료Aerated concrete
    • 부 재료철
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽
    • IFC 분류블록
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 설명Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 22 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass 번호23-15 15 21
    • OmniClass 제목Wall Blocks
    • CSI 단일 형식 II 코드F1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Integrated Construction