제품 게시
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    사양
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    기술 사양
    • 특징 참조Ceiling-luminaire-Zon-
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Zon
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)120
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps