제품 게시
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
    Maytoni GmbH

    Erich chandelier

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.

    사양
    • Bulbs: 8 X E14 (40W)

      Lamp power: 40 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 265

      Ceiling bowl height, mm: 26

      Ceiling bowl diameter, mm: 140

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty 2 years

      Article: MOD221-PL-08-G

    기술 사양
    • 특징 참조Erich-chandelier
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Erich
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)960
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)6.36
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps