제품 게시
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic form

    Fittings material— metal. Shades — gold, matte white, matte black. Rounded dome lamps of frosted white glass. Universal forms, minimalistic design. Light source — lamp with E14 base.
    사양
    • Title Pendant lamp Basic form
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 200
      Lighting fixture height , mm 1800
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 400
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321PL-03B


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Basic-form-
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Basic form
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)2.56
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps