제품 게시
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Erich

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.
    사양
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 3XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm -
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 255
      Lighting fixture depth, mm 890
      Lighting fixture diameter, mm 150
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Erich-
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Erich
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)255
    • 깊이(mm)890
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)2.52
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps