제품 게시
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Erda

    Series of landscape lamps. Body material— plastic, color — white. High level of protection against dust and moisture IP54. Light source — lamp with E27 base. Trendy spherical shape.
    사양
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    기술 사양
    • 특징 참조Outdoor-lamp-Erda
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Erda
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)290
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.94
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps